ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD(2) 电源电压 18 V
VID(3) 差分输入电压 ±VDD V
VI 输入电压(任何输入) -0.3 VDD V
II 输入电流 ±5 mA
IO 输出电流(每个输出) ±30 mA
流入 VDD 的总电流 45 mA
流出 GND 的总电流 45 mA
在 TA = 25°C(4)(或更低温度)时短路电流的持续时间 无限
持续总功率耗散 请参阅功耗等级
TA 自然通风条件下的工作温度 C 后缀 0 70 °C
I 后缀 -40 85 °C
M 后缀 -55 125 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 D、N 或 PW 封装 260 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在“建议工作条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是给定通道的 IN+ 上处的值,相对于同一通道的 IN−。
输出端能够短接到任一电源。将温度和/或电源电压限制为不超过最大额定耗散电压(请参阅节 7.1.6)。