ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLC27L4x 和 TLC27L9 四通道运算放大器将各种输入失调电压等级、低失调电压漂移、高输入阻抗、超低功耗和高增益集于一身。TLC27Lx 采用 TI 的硅栅极 LinCMOS™ 技术,提供的失调电压稳定性远远超过传统金属栅极工艺。

提供四个失调电压等级(C 后缀和 I 后缀),范围从低成本 TLC27L4 (10mV) 到高精度 TLC27L9 (1000µV)。TLC27Lx 具有极高的输入阻抗和低偏置电流、良好的共模抑制和电源电压抑制以及低功耗,非常适合用于全新的先进设计以及升级现有设计。

一般而言,LinCMOS 运算放大器具有许多与双极技术相关的功能,而不存在双极技术的功率损耗。一般应用(如传感器接口、模拟计算、放大器模块、有源滤波器和信号缓冲)都使用 TLC27Lx 轻松进行设计。这些器件还具有低电压、单电源供电的特性,因此 TLC27Lx 非常适用于无法触及的远程电池供电应用。共模输入电压范围包括负电源导轨。

TLC27Lx 包含内部 ESD 保护电路,可防止在高达 2000V 的电压(根据 MIL-STD-883C 方法 3015.2 测得)下发生功能故障。在处理这些器件时必须小心,因为接触 ESD 可能导致器件参数性能下降。

后缀为 C 的器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。后缀为 I 的器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

器件信息
器件型号 25°C 时的 VIOmax 封装(1)
TLC27L4 10mV D(SOIC,14)
N(PDIP,14)
NS(SOP,14)
PW(TSSOP,14)
TLC27L4A 5mV D(SOIC,14)
N(PDIP,14)
TLC27L4B 2mV D(SOIC,14)
TLC27L9 1mV D(SOIC,14)
N(PDIP,14)
NS(SOP,14)
有关更多信息,请参阅 节 10。
TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 TLC27L9 输入失调电压的分布TLC27L9 输入失调电压的分布