ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出特性

TLC27Lx 的输出级旨在灌入和拉取相对较高的电流(请参阅典型特性)。如果输出遇到短路情况,高电流能力在某些情况下可能造成器件损坏。输出电流能力随电源电压增加而提高。

TLC27Lx 的所有工作特性都是在 20pF 负载下测得的。这类器件可驱动更高的容性负载。但是,随着输出负载电容增加,产生的响应极出现在较低频率下,进而导致振铃、峰值甚至振荡(请参阅 和图 7-7)。在许多情况下,在反馈环路中增加串联电阻器形式的补偿可以缓解该问题。

TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 容性负载和测试电路的影响图 7-7 容性负载和测试电路的影响

尽管 TLC27Lx 具有输出高电平电压和电流的出色能力,但在需要时也可以通过一些方法进一步增强此能力。最简单的方法是使用从输出端连接到正电源导轨的上拉电阻器 (RP)(请参阅图 7-8)。使用该电路有两个缺点。首先,NMOS 下拉晶体管必须灌入相对较大的电流。在该电路中,下拉晶体管的行为类似于线性电阻器,导通电阻介于约 60Ω 到 180Ω 之间,具体取决于运算放大器输入的驱动强度。RP 值非常低时,输出端会发生相对于 0V 的电压偏移。其次,上拉电阻 RP 充当下拉电阻的漏极负载,并且运算放大器的增益在输出电压电平下降低,此时相应的上拉电阻器不提供输出电流。

TLC27L4 TLC27L4A TLC27L4B TLC27L9 使用阻性上拉来提高 VOH图 7-8 使用阻性上拉来提高 VOH