ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 输入失调电压漂移:通常为 0.1µV/月,包括前 30 天
  • 在指定温度范围内具有宽电源电压范围:
    • 0°C 至 70°C:3V 至 16V
    • −40°C 至 +85°C:4V 至 16V
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围扩展至负电源导轨以下(后缀为 C和后缀为 I 的类型)
  • 超低功耗:25°C(典型值)、VDD = 5V 时为 195µW
  • 输出电压范围包括负电源导轨
  • 高输入阻抗:1012Ω(典型值)
  • ESD 保护电路
  • 也提供采用卷带包装的小外形封装选项
  • 内置闩锁效应抑制功能