ZHCSYQ0G November 1996 – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A
PRODUCTION DATA
| 封装 | TA≤ 25°C 功率额定值 |
降额因子 高于 TA = 25°C |
TA = 70°C 功率额定值 |
TA = 85°C 功率额定值 |
TA = 125°C 功率额定值 |
|---|---|---|---|---|---|
| D (8) | 725mW | 5.8mW/°C | 464mW | 377mW | 145mW |
| D (14) | 1022mW | 7.6mW/°C | 900mW | 777mW | 450mW |
| FK | 1375mW | 11.0mW/°C | 880mW | 715mW | 275mW |
| JG | 1050mW | 8.4mW/°C | 672mW | 546mW | 210mW |
| PW (8) | 525mW | 4.2mW/°C | 336mW | 273mW | 105mW |
| PW (14) | 720mW | 5.6mW/°C | 634mW | 547mW | 317mW |
| U | 675mW | 5.4mW/°C | 432mW | 350mW | 135mW |