ZHCSYQ0G November 1996 – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A
PRODUCTION DATA
TLV243x 和 TLV243xA 系列其他产品包括大功率的 TLV244xTLV244x 以及微功耗的 TLV2422。
TLV243x 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。由于具备微功率功耗和低压工作特性,这些器件在便携式监控和遥感应用中表现良好。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。针对精密应用,可选用 TLV243xA,其最大输入失调电压为 950µV。
若设计需要单运算放大器,请参见 TLV2211、TLV2221 和 TLV2231。该系列轨到轨输出运算放大器采用 SOT-23 封装。小巧的尺寸和低功耗使其成为高密度、电池供电设备的理想选择。