ZHCSYQ0G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  功耗额定值
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  电气特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    5. 4.5  运行特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    6. 4.6  电气特性,VDD = 3V,Q 后缀
    7. 4.7  工作特性,VDD = 3V,Q 后缀
    8. 4.8  电气特性,VDD = 5V,I 和 C 后缀
    9. 4.9  运行特性,VDD = 5V,C 和 I 后缀
    10. 4.10 电气特性,VDD = 5V,Q 后缀
    11. 4.11 工作特性,VDD = 5V,Q 后缀
    12. 4.12 典型特性
  6. 5详细说明
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 功能方框图
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

工作特性,VDD = 3V,Q 后缀

在指定自然通风温度下,VDD = 3V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLV243xQ、
TLV243xAQ
单位
最小值 典型值 最大值
SR 单位增益下的压摆率 VO = 1V 至 2V,RL = 2kΩ(1),
CL = 100pF(1)
25°C 0.15 0.25 V/µs
-40°C 至 +125°C 0.1
Vn 等效输入噪声电压 f = 10Hz 25°C 120 nV/√Hz
f = 1kHz 25°C 22
VN(PP) 峰值间等效输入噪声电压 f = 0.1Hz 至 1Hz 25°C 2.7 µV
f = 0.1Hz 至 10Hz 25°C 4
In 等效输入噪声电流 25°C 0.6 fA√Hz
THD + N 总谐波失真 + 噪声 VO = 0.5V 至 2.5V,
f = 1kHz,RL = 2kΩ(1)
AV = 1 25°C 0.065%
AV = 10 25°C 0.5%
增益带宽积 f = 10 kHz,RL = 2kΩ(1),
CL = 100pF(1)
25°C 0.5 MHz
BOM 最大输出摆幅带宽 VO(PP) = 1V,AV = 1,
RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1)
25°C 220 kHz
ts 稳定时间 AV = –1,阶跃 = 0.5V 至 2.5V,
RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1)
达 0.1% 25°C 6.4 µs
达 0.01% 25°C 14.1
φm 单位增益下的相位裕度 RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) 25°C 62°
增益裕度 RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) 25°C 11 dB
以 2.5V 为基准。