ZHCSYQ0G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  功耗额定值
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  电气特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    5. 4.5  运行特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    6. 4.6  电气特性,VDD = 3V,Q 后缀
    7. 4.7  工作特性,VDD = 3V,Q 后缀
    8. 4.8  电气特性,VDD = 5V,I 和 C 后缀
    9. 4.9  运行特性,VDD = 5V,C 和 I 后缀
    10. 4.10 电气特性,VDD = 5V,Q 后缀
    11. 4.11 工作特性,VDD = 5V,Q 后缀
    12. 4.12 典型特性
  6. 5详细说明
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 功能方框图
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

电气特性,VDD = 5V,Q 后缀

在指定自然通风温度下,VDD = 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLV243xQ、
TLV243xAQ
单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 VIC = 0V,
VO = 0V,
RS = 50Ω,

VDD± = ±2.5V
TLV2453xQ 25°C 300 2000 µV
-40°C 至 +125°C 2500
TLV2453xAQ 25°C 300 950
-40°C 至 +125°C 2000
αVIO 输入失调电压的温度系数 VO = 0V,
VIC = 0V,
VDD± = ±2.5V,
RS = 50Ω
25°C 至 70°C 2 µV/°C
输入失调电压长期漂移(1) 25°C 0.003 µV/MO
IIO 输入失调电流 25°C 0.5 60 pA
-40°C 至 +125°C 150
IIB 输入偏置电流 25°C 1 60 pA
-40°C 至 +125°C 300
VICR 共模输入电压范围 |VIO| ≤ 5mV,
RS = 50Ω
25°C 0 至 4.5 -0.25 至 4.75 V
-40°C 至 +125°C 0 至 4.2 V
VOH 高电平输出电压 IOH = -100µA 25°C 4.97 V
IOH = -5mA 25°C 4 4.35
-40°C 至 +125°C 4
VOL 低电平输出电压 VIC = 2.5V,IOL = 100µA 25°C 0.01 V
VIC = 2.5V,IOL = 5mA 25°C 0.8
-40°C 至 +125°C 1.25
AVD 大信号差分电压放大 VIC = 2.5V,
VO = 1V 至 4V
RL = 2kΩ(2) 25°C 2.5 3.8 V/mV
-40°C 至 +125°C 1.5
RL = 1MΩ(2) -40°C 至 +125°C 950
ri(d) 差分输入电阻 25°C 1000 GΩ
ri(c) 共模输入电阻 25°C 1000 GΩ
ci(c) 共模输入电容 f = 10kHz 25°C 8 pF
zo 闭环输出阻抗 f = 100kHz,AV = 10 25°C 130 Ω
CMRR 共模抑制比 VIC = 0 至 4.5V,
VO = 2.5V,RS = 50Ω
25°C 63 90 dB
-40°C 至 +125°C 63
kSVR 电源电压抑制比
(ΔVDD /ΔVIO)
VDD = 4.4V 至 8V,
VIC = VDD/2,无负载
25°C 80 95 dB
-40°C 至 +125°C 80
IDD 电源电流(每通道) VO = 2.5V,空载 25°C 115 150 μA
-40°C 至 +125°C 175
典型值基于在 TA = 150°C 条件下进行 500 小时工作寿命测试期间观察到的输入失调电压漂移,使用阿伦尼乌斯方程外推至 TA = 25°C,并假设活化能为 0.96eV。
以 2.5V 为基准。