ZHCSYQ0G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  功耗额定值
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  电气特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    5. 4.5  运行特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    6. 4.6  电气特性,VDD = 3V,Q 后缀
    7. 4.7  工作特性,VDD = 3V,Q 后缀
    8. 4.8  电气特性,VDD = 5V,I 和 C 后缀
    9. 4.9  运行特性,VDD = 5V,C 和 I 后缀
    10. 4.10 电气特性,VDD = 5V,Q 后缀
    11. 4.11 工作特性,VDD = 5V,Q 后缀
    12. 4.12 典型特性
  6. 5详细说明
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 功能方框图
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
值 单位
VDD 电源电压(2) 12 V
VID 差分输入电压(3) VDD± V
VI 输入电压范围,(任何输入端) –0.3 至 VDD V
II 输入电流 ±5 mA
IO 输出电流 ±50 mA
流入 VDD+ 的总电流 ±50 mA
流出 VDD– 的总电流 ±50 mA
在 TA = 25°C(4)或低于此温度时的短路电流持续时间 无限
持续总功耗 请参阅 节 4.2
TA 自然通风条件下的工作温度 C 后缀 0 至 70 °C
I 后缀(双通道) -40 至 +85
I 后缀(四通道) -40 至 +125
Q 后缀 -40 至 +125
Tstg 贮存温度 -65 至 +150 °C
应力超出绝对最大额定值下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC− 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。当输入电压低于 VCC− −0.3V 时,流过的电流过大。
输出端能够短接到任一电源。将温度、电源电压或两者限制为不超过最大额定耗散电压。