ZHCSYQ0G November   1996  – July 2025 TLV2432 , TLV2432A , TLV2434 , TLV2434A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  功耗额定值
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  电气特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    5. 4.5  运行特性,VDD = 3V,I 和 C 后缀
    6. 4.6  电气特性,VDD = 3V,Q 后缀
    7. 4.7  工作特性,VDD = 3V,Q 后缀
    8. 4.8  电气特性,VDD = 5V,I 和 C 后缀
    9. 4.9  运行特性,VDD = 5V,C 和 I 后缀
    10. 4.10 电气特性,VDD = 5V,Q 后缀
    11. 4.11 工作特性,VDD = 5V,Q 后缀
    12. 4.12 典型特性
  6. 5详细说明
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 功能方框图
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

说明

TLV243x 和 TLV243xA 是德州仪器 (TI) 的低电压运算放大器。每款器件的共模输入电压范围均大于典型的 CMOS 放大器,是适用于多种应用场景的优质选择。此外,当共模输入被驱动到电源轨时,这些器件不会发生相位反相。该特性可满足大多数设计需求,且无需为轨到轨输入性能付出额外成本。这些器件还在单电源或分电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。这些器件均针对 3V 和 5V 电源进行了全面特性测试,并针对低压工作状态进行了优化。TLV243x 和 TLV243xA 每通道仅需 100µA(典型值)的电源电流,是电池供电应用的理想选择。与前代轨到轨运算放大器相比,TLV243x 的输出驱动能力更强,能够驱动 600Ω 负载,适用于电信领域应用。

器件信息
器件型号(1) 通道数 封装
TLV2432、TLV2432A 双通道 D(SOIC,8)
PW(TSSOP,8)
TLV2434、TLV2434A 四通道 D(SOIC,14)
PW(TSSOP,14)
有关更多信息,请参阅 节 8。

 

TLV2432 TLV2432A  TLV2434 TLV2434A