ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 (3) | 1.62(4) | 3.6 | V | |
| CVDD | VDD 和 VSS 之间放置的电容器(1) | 10 | uF | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
| TJ | 最大结温 | 130 | °C | ||
| fMCLK | 具有 1 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (2) | 32 | MHz | ||
| 具有 0 个闪存等待状态的 MCLK、CPUCLK、ULPCLK 频率 (2) | 24 | ||||