ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
下表介绍了每个器件封装中每个引脚上可用的功能。
器件上的每个数字 I/O 均映射到一个特定的引脚控制管理寄存器 (PINCMx),此寄存器让用户能够使用 PINCM.PF 控制位来配置所需的引脚功能。IOMUX 仅支持同时将一个 IOMUX 管理的数字功能连接到引脚。当打算在引脚上使用非 IOMUX 管理的功能(例如模拟连接)时,建议将 IOMUX 中的 PINCM.PF 和 PINCM.PC 设置为 0。但是可以在引脚上启用 IOMUX 管理的数字功能的同时在引脚上启用非 IOMUX 管理的信号(例如模拟输入和 WAKE 输入),前提是这些功能之间不存在争用。在这种情况下,设计人员必须确认每个引脚上启用的功能之间不存在争用。
| 缓冲器类型 | 反转控制 | 驱动强度控制 | 迟滞控制 | 上拉电阻器 | 下拉电阻器 | 唤醒逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIO(标准驱动) | Y | Y | Y | |||
| 带唤醒功能的 SDIO(标准驱动)1 | Y | Y | Y | Y | ||
| ODIO(5V 容限开漏) | Y | Y | Y | Y |