ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压 | ODIO (1) | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
| VDD ≥ 2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | ODIO | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
| VDD ≥ 2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
| 除 ODIO 和复位以外的所有 I/O | VDD ≥ 1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
| VHYS | 迟滞 | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
| 除 ODIO 以外的所有 I/O | 0.1*VDD | V | |||||
| Ilkg | 高阻态漏电流 | SDIO(2)(3) | 50(4) | nA | |||
| RPU | 上拉电阻 | 除 ODIO 以外的所有 I/O | 40 | kΩ | |||
| RPD | 下拉电阻 | 40 | kΩ | ||||
| CI | 输入电容 | 5 | pF | ||||
| VOL | 低电平输出电压 | SDIO | VDD≥2.7V,|IIO|,max=6mA VDD≥1.71V,|IIO|,max=2mA |
0.4 | V | ||
ODIO |
VDD ≥ 2.7V,IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V,IOL,max = 4mA |
0.5 | |||||
| VOH | 高电平输出电压 | SDIO | VDD ≥ 2.7V,IOH,max = 6mA | VDD-0.5 | V | ||
| VDD ≥ 1.71V,IOH,max = 2mA | VDD-0.4 | V | |||||