ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSTRIM | 出厂调整温度 (1) | ADC 和 VREF 配置:RES=0(12 位模式),VRSEL=2h(内部 VREF),BUFCONFIG=1h (1.4V VREF),ADC tSample=10µs | 27 | 30 | 33 | ℃ |
| TSc | 温度系数 | -2.05 | -1.89 | -1.75 | mV/℃ | |
| tSET, TS | 温度传感器稳定时间 (2) | 2.5 | 10 | us | ||