ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
TI 建议将 10µF 和 0.1µF 的低 ESR 陶瓷去耦电容组合连接至 VDD 和 VSS 引脚。可以使用电容值较大的电容,但可能会影响电源轨斜升时间。去耦电容必须尽可能靠近其去耦的引脚的位置(几毫米范围内)。
NRST 复位引脚需要连接一个外部 47kΩ 上拉电阻器和一个 1000pF 下拉电容器。
对于支持外部晶体的器件,需要为晶体振荡器引脚使用外部旁路电容器。请参阅 MSPM0 C 系列微控制器技术参考手册,其中介绍了如何计算电容器的容值。
对于 5V 容限开漏 IO (ODIO),需要使用一个上拉电阻器来输出逻辑高电平信号。如果使用了 ODIO,那么这是实现 I2C 和 UART 功能所必需的。