ZHCSYO5A July 2025 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106
PRODUCTION DATA
| 信号 名称 |
引脚 类型 |
说明 | PT (A) 引脚 | ZCM 引脚 | VFC 引脚 | PT (B) 引脚 | RGZ 引脚 | RHB 引脚 | RGE 引脚 | DGS20 引脚 | RUK 引脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC0_VREF+ | A | ADC0 电压基准 (VREF) 电源 | 43 | D7 | 28 | 43 | 43 | 27 | 19 | 18 | 16 |
| ADC0_VREF- | A | ADC0 电压基准 (VREF) 接地电源 | 39 | E6 | 39 | 39 | 25 | 17 | |||
| ADC0_0 | A | ADC0 模拟输入通道 0 | 47 | A7 | 32 | 47 | 47 | 31 | 2 | 20 | |
| ADC0_1 | A | ADC0 模拟输入通道 1 | 46 | B7 | 31 | 46 | 46 | 30 | 22 | 1 | 19 |
| ADC0_2 | A | ADC0 模拟输入通道 2 | 45 | C6 | 30 | 45 | 45 | 29 | 21 | 20 | 18 |
| ADC0_3 | A | ADC0 模拟输入通道 3 | 44 | C7 | 29 | 44 | 44 | 28 | 20 | 19 | 17 |
| ADC0_4 | A | ADC0 模拟输入通道 4 | 35 | G6 | 25 | 36 | 35 | 24 | 16 | 16 | 14 |
| ADC0_5 | A | ADC0 模拟输入通道 5 | 42 | D6 | 27 | 42 | 42 | ||||
| ADC0_6 | A | ADC0 模拟输入通道 6 | 41 | E7 | 41 | 41 | |||||
| ADC0_7 | A | ADC0 模拟输入通道 7 | 40 | F7 | 40 | 40 | 26 | 18 | 17 | 15 | |
| ADC0_8 | A | ADC0 模拟输入通道 8 | 39 | E6 | 39 | 39 | 25 | 17 | |||
| ADC0_9 | A | ADC0 模拟输入通道 9 | 38 | F6 | 38 | 38 | |||||
| ADC0_10 | A | ADC0 模拟输入通道 10 | 37 | E5 | 26 | 37 | 37 | ||||
| ADC0_11 | A | ADC0 模拟输入通道 11 | 36 | G7 | 36 | ||||||
| ADC0_12 | A | ADC0 模拟输入通道 12 | 33 | F5 | 22 | 33 | 33 | 22 | 14 | 14 | 12 |
| ADC0_13 | A | ADC0 模拟输入通道 13 | 32 | G5 | 21 | 32 | 32 | 21 | 13 | 13 | 11 |
| ADC0_14 | A | ADC0 模拟输入通道 14 | 31 | F4 | 31 | 31 | 20 | 12 | 12 | 10 | |
| ADC0_15 | A | ADC0 模拟输入通道 15 | 30 | G4 | 20 | 30 | 30 | 19 | 11 | ||
| ADC0_16 | A | ADC0 模拟输入通道 16 | 29 | F3 | 19 | 29 | 29 | 18 | |||
| ADC0_17 | A | ADC0 模拟输入通道 17 | 28 | G3 | 18 | 28 | 28 | 17 | |||
| ADC0_18 | A | ADC0 模拟输入通道 18 | 27 | G2 | 27 | 27 | 16 | ||||
| ADC0_19 | A | ADC0 模拟输入通道 19 | 26 | F2 | 26 | 26 | |||||
| ADC0_20 | A | ADC0 模拟输入通道 20 | 25 | E2 | 25 | 25 | |||||
| ADC0_21 | A | ADC0 模拟输入通道 21 | 24 | G1 | 24 | 24 | |||||
| ADC0_22 | A | ADC0 模拟输入通道 22 | 34 | B6 | 24 | 35 | 34 | 23 | 15 | 15 | 13 |
| ADC0_23 | A | ADC0 模拟输入通道 23 | 21 | E1 | 17 | 21 | 21 | ||||
| ADC0_24 | A | ADC0 模拟输入通道 24 | 20 | D1 | 16 | 20 | 20 | ||||
| ADC0_25 | A | ADC0 模拟输入通道 25 | 19 | E4 | 15 | 19 | 19 | 15 | 10 | 11 | 9 |
| ADC0_26 | A | ADC0 模拟输入通道 26 | 43 | D7 | 28 | 43 | 43 | 27 | 19 | 18 | 16 |