ZHCSY90 May 2025 TPS7H6101-SEP
ADVANCE INFORMATION
TPS7H6101 可配置为在独立输入模式 (IIM) 下提供输入互锁保护。要在 IIM 中激活输入互锁保护,DHL 必须连接到 5V,同时 DLH 在该引脚和 GND 之间连接有一个电阻器(值在 100kΩ 和 220kΩ 之间)。该保护功能可防止半桥配置中的 GaN FET 击穿,从而提高与驱动器配合使用的功率级的稳健性和可靠性。只要启用保护且两个输入都为逻辑高电平,那么内部逻辑就会关断两个输出。两个输出都保持关断,直到一个输入变为低电平,此时输出继续遵从输入逻辑。该功能没有固定时间的抗尖峰脉冲,不会影响驱动器的传播延迟和死区时间。驱动器输入端的小型滤波器可用于在易受噪声干扰的应用中提高稳健性。