ZHCSY90A May 2025 – March 2026 TPS7H6101-SEP
PRODUCTION DATA
TPS7H6101 的 BP5L、BP7L、BP5H、BOOT 和 VIN 上有欠压锁定 (UVLO)。当任何低侧线性稳压器或 VIN 上的输出电压低于 UVLO 阈值(BP5L 线性稳压器的 4.05V,BP7L 线性稳压器的 6.25V,VIN 的 8V)时,PWM 输入会被忽略,以防止 GaN FET 局部导通。在这种情况下,UVLO 主动将低侧栅极和高侧栅极拉低。当低侧稳压器和 VIN 均高于相应的 UVLO 阈值,但触发了其中一个高侧 UVLO(BP5H 的 4.05V 和/或 BOOT 的 6.4V)时,只会把高侧栅极拉至低电平。
栅极驱动器还有一个电源正常 (PGOOD) 引脚,可指示任何低侧线性稳压器何时进入欠压锁定状态。当所有低侧稳压器和 VIN 均超过各自的上升 UVLO 阈值时,该引脚进入逻辑高电平状态。如果其中任何一个线性稳压器或 VIN 降至相应的下降 UVLO 阈值以下,则该引脚会变为或保持逻辑低电平。当 PGOOD 引脚处于逻辑高电平状态时,该引脚有一个 1MΩ 的内部下拉电阻。建议在 PGOOD 到 BP5L 之间连接一个 10kΩ 上拉电阻。