ZHCSY90 May 2025 TPS7H6101-SEP
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS7H6101MNPRNSEPQ1 | LGA | NPR | 64 | 250 | 178.0 | 24.4 | 9.4 | 12.9 | 1.5 | 12.0 | 24.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS7H6101MNPRNSEPQ1 | LGA | NPR | 64 | 250 | 213.0 | 191.0 | 55.0 |