ZHCSY80A April   2025  – April 2026 TAC5301-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  电气特性
    7. 5.7  时序要求:I2C 接口
    8. 5.8  开关特性:I2C 接口
    9. 5.9  时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    10. 5.10 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
        3. 6.3.1.3 通过共享总线使用多个器件
      2. 6.3.2 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      3. 6.3.3 输入通道配置
      4. 6.3.4 输出通道配置
      5. 6.3.5 基准电压
      6. 6.3.6 麦克风偏置
      7. 6.3.7 信号链处理
        1. 6.3.7.1 ADC 信号链
          1. 6.3.7.1.1  可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.7.1.2  可编程通道增益校准
          3. 6.3.7.1.3  可编程通道相位校准
          4. 6.3.7.1.4  可编程数字高通滤波器
          5. 6.3.7.1.5  可编程数字双二阶滤波器
          6. 6.3.7.1.6  可编程通道加法器和数字混频器
          7. 6.3.7.1.7  可配置数字抽取滤波器
            1. 6.3.7.1.7.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.1.7.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.1.7.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.1.7.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.1.7.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.1.7.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.1.7.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.1.7.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            2. 6.3.7.1.7.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.7.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.7.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.7.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.7.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.7.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.1.7.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.7.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.7.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.7.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.7.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.7.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          8. 6.3.7.1.8  自动增益控制器 (AGC)
          9. 6.3.7.1.9  语音活动检测 (VAD)
          10. 6.3.7.1.10 超声波活动检测 (UAD)
        2. 6.3.7.2 DAC 信号链
          1. 6.3.7.2.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.7.2.2 可编程通道增益校准
          3. 6.3.7.2.3 可编程数字高通滤波器
          4. 6.3.7.2.4 可编程数字双二阶滤波器
          5. 6.3.7.2.5 可配置数字内插滤波器
            1. 6.3.7.2.5.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.2.5.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.2.5.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.2.5.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.2.5.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.2.5.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.2.5.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.2.5.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            2. 6.3.7.2.5.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.5.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.5.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.5.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.5.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.5.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.2.5.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.5.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.5.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.5.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.5.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.5.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
      8. 6.3.8 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
      9. 6.3.9 Power Tune 模式
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式或软件关断
      2. 6.4.2 软件复位
      3. 6.4.3 工作模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 控制串行接口
        1. 6.5.1.1 常规 I2C 运行
        2. 6.5.1.2 I2C 单字节和多字节传输
          1. 6.5.1.2.1 I2C 单字节写入
          2. 6.5.1.2.2 I2C 多字节写入
          3. 6.5.1.2.3 I2C 单字节读取
          4. 6.5.1.2.4 I2C 多字节读取
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 器件配置寄存器
      1. 7.1.1 TAC5301-Q1_B0_P0 寄存器
      2. 7.1.2 TAC5301-Q1_B0_P1 寄存器
      3. 7.1.3 TAC5301-Q1_B0_P3 寄存器
    2. 7.2 可编程系数寄存器
      1. 7.2.1  可编程系数寄存器:页面 8
      2. 7.2.2  可编程系数寄存器:页面 9
      3. 7.2.3  可编程系数寄存器:页面 10
      4. 7.2.4  可编程系数寄存器:页面 11
      5. 7.2.5  可编程系数寄存器:页面 15
      6. 7.2.6  可编程系数寄存器:页面 16
      7. 7.2.7  可编程系数寄存器:页面 17
      8. 7.2.8  可编程系数寄存器:页面 18
      9. 7.2.9  可编程系数寄存器:页面 19
      10. 7.2.10 可编程系数寄存器:页面 25
      11. 7.2.11 可编程系数寄存器:页面 26
      12. 7.2.12 可编程系数寄存器:页面 27
      13. 7.2.13 可编程系数寄存器:页面 28
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 典型特性
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 适用于 1.8V 和 1.2V 运行的 IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局示例
      2. 8.4.2 布局指南
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB、线性相位内插滤波器,1200Ω/600Ω 线路输出负载(差分/单端配置)或 32Ω/16Ω 接收器/耳机负载(如适用),MICBIAS 编程为 VREF 和其他默认配置;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 标称值 最大值 单位
线路输出/耳机回放的 DAC 性能
满量程输出电压 OUTxP 和 OUTxM 之间的差分输出,AVDD = 3.3V 2 VRMS
单端输出,AVDD = 3.3V 1
OUTxP 和 OUTxM 之间的伪差分输出,AVDD = 3.3V 1
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V 110 dB
单端输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V 107
伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD = 3.3V 108
差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 105
单端输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 103
伪差分输出,0dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 106
SNR 信噪比,A 加权(1)(2) 差分输出,接收器负载,0dBFS 信号,AVDD=3.3V 109 dB
单端输出,耳机负载,-0dBFS 信号,AVDD=3.3V 107
伪差分输出,接收器负载,-0dBFS 信号,AVDD = 3.3V 108
DR 动态范围,A 加权(2) 差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V 110 dB
单端输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V 107
伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V 108
差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 105
单端输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 103
伪差分输出,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V,Power Tune 模式(3) 107
DR 动态范围,A 加权(2) 差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD=3.3V 109 dB
单端输出,耳机负载,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V 107
伪差分输出,接收器负载,-60dBFS 信号,AVDD = 3.3V 108
THD+N 总谐波失真(2) 差分输出,-1dBFS 信号,AVDD = 3.3V -101 dB
耳机负载范围 单端 4 16 600 Ω
线路输出负载范围 单端 600 Ω
耳机/线路输出电容负载 单端 0 2 nF
DAC 通道其他参数
输出偏移 0 输入,差分线路输出 ±0.5 mV
输出共模 OUTxP 和 OUTxM 的共模电平 AVDD = 3.3V(寄存器可配置) 1.65 V
共模误差 共模电压下的直流误差 ±20 mV
输出信号带宽 高达 192KSPS FS 速率 0.46 FS
>192KSPS 90 kHz
输入数据采样速率 可编程 4 768 kHz
输入数据样本字长 可编程 16 32 位
数字高通滤波器截止频率 具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器,
–3dB 点(默认设置)
1 Hz
增益误差 差分输出,-6dBFS 输入信号 ±0.1 dB
PSRR 电源抑制比 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,差分输出,0dB 通道增益 110 dB
静音衰减 -130 dB
Pout 输出电力输送 单端/伪差分,耳机 RL=16Ω,THD+N<0.1% 62.5 mW
在 1kHz 满量程正弦波输入时的输出电平与无发生器信号输入且输入对地短路时的输出电平之比,测量时使用了 A 加权滤波器,在 20Hz 至 20kHz 的带宽范围内使用音频分析仪测量。
所有性能测量均使用 20kHz 低通滤波器以及 A 加权滤波器(如注明)完成。如果不使用此类滤波器,会导致比“电气特性”中所示更高的 THD+N 以及更低的 SNR 与动态范围读数。低通滤波器可消除带外噪声,尽管这种噪声不可闻,但会影响动态规格值。
对于 Power Tune 模式,PWR_TUNE_CFG0 = 0xD4、PWR_TUNE_CFG1 = 0x96 且 PLL_DIS = 1'b1