ZHCSY80A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5301-Q1 是一款低功耗音频编解码器,支持高达 192kHz 的采样速率。该器件支持最多 1 个模拟麦克风的录音功能,并支持最多 2 通道的同步播放,可配置为 1 通道差分或伪差分输出,或最多 2 通道单端输出,并提供耳机驱动和线路输出功能选项。
TAC5301-Q1 支持使用 I2C 接口进行通信,用于配置控制寄存器。该器件支持高度灵活的音频串行接口(TDM、I2S 和 LJ),可在系统中跨设备无缝传输音频数据。