ZHCSY80A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
该器件的 I2C 接口支持对所有寄存器进行单字节和多字节读取/写入操作。在多字节读取操作期间,只要控制器器件继续响应,器件就会从分配的寄存器开始,一次一个字节地以数据进行响应。
该器件支持顺序 I2C 寻址。对于写入事务,如果发出一个寄存器,然后是该寄存器的数据以及随后的所有剩余寄存器,则发生了顺序 I2C 写入事务。对于 I2C 顺序写入事务,发出的寄存器作为起始点,随后在传输停止或开始之前传输的数据量决定了写入的寄存器数量。