ZHCSY80A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
除了数字音量控制外,此器件还提供可编程通道增益校准。每个通道的增益能够以 0.1dB 的步长进行精细校准或调整,增益误差范围为 –0.8dB 至 0.7dB。当尝试匹配换能器灵敏度和负载阻抗不匹配导致的通道间增益时,此调整非常有用。该功能与常规数字音量控制相结合,可以在宽增益误差范围内实现所有通道上的增益匹配,分辨率为 0.1dB。表 6-38 展示了可用于通道增益校准的可编程选项。
| P0_R104_D[7:4]:DAC_CH1A_FGAIN[3:0] | 输入通道 1A 的通道增益校准设置 |
|---|---|
| 0000 = 0d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.8dB |
| 0001 = 1d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.7dB |
| … | … |
| 1000 = 8d(默认值) | 输入通道 1 增益校准设置为 0dB |
| … | … |
| 1110 = 14d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.6dB |
| 1111 = 15d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.7dB |
同样,输入通道 1B、2A 和 2B 的通道增益校准设置可分别使用 DAC_CH1B_CFG1 (P0_R106)、DAC_CH2A_CFG1 (P0_R111) 和 DAC_CH2B_CFG1 (P0_R113) 寄存器位进行配置。