ZHCSY80A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线路/MIC 输入录音的 ADC 性能 | |||||||
| 差分输入满量程直流信号电压 | 交流耦合或直流耦合输入 | 2 | VRMS | ||||
| 单端输入满量程直流信号电压 | 交流耦合或直流耦合输入 | 1 | VRMS | ||||
| 线路/MIC 输入录音的 ADC 性能 | |||||||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | IN1x 差分直流耦合输入,交流信号 对地短路,0dB 通道增益 |
101 | dB | |||
IN1x 差分直流耦合输入,交流信号 对地短路,12dB 通道增益 |
89 | ||||||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | 宽带模式(3):IN1x 差分直流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益(以积分法运算至 20kHz) | 101 | dB | |||
| SNR | 信噪比,A 加权(1)(2) | Power Tune 模式(4):IN1x 差分直流耦合输入,交流信号对地短路,0dB 通道增益 | 99 | dB | |||
| DR | 动态范围,A 加权(2) | IN1x 差分直流耦合输入,–60dBFS 交流信号输入,0dB 通道增益 |
100 | dB | |||
IN1x 差分直流耦合输入,–72dBFS 交流信号输入,12dB 通道增益 |
88 | ||||||
| DR | 动态范围,A 加权(2) | Power Tune 模式(4):IN1x 差分直流耦合输入,–60dBFS 交流信号输入,0dB 通道增益 | 98 | dB | |||
| THD+N | 总谐波失真(2) | IN1x 差分直流耦合输入,–1dBFS 交流信号输入,0dB 通道增益 | -87 | dB | |||
| IN1x 差分直流耦合输入,–13dBFS 交流信号输入,12dB 通道增益 | -85 | ||||||
| 交流输入阻抗 | 输入引脚 INxP 或 INxM | 34 | kΩ | ||||
| 数字音量控制范围 | 可编程 0.5dB 阶跃 | -80 | 47 | dB | |||
| 输入信号带宽 | 高达 192KSPS FS 速率 | 0.46 | FS | ||||
| >192KSPS | 85 | kHz | |||||
| 输出数据采样速率 | 可编程 | 4 | 768 | kHz | |||
| 输出数据样本字长 | 可编程 | 16 | 32 | 位 | |||
| 数字高通滤波器截止频率 | 具有可编程系数的一阶 IIR 滤波器,–3dB 点(默认设置) | 1 | Hz | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 100mVPP,AVDD 上 1kHz 正弦信号,差分输入,0dB 通道增益 | 92 | dB | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 差分直流耦合输入,0dB 通道增益, –6dBFS 交流输入,两个引脚上均为 1kHz 信号,并 在输出端测量电平 |
60 | dB | |||
| 麦克风偏置 | |||||||
| MICBIAS 噪声 | BW = 20Hz 至 20kHz,A 加权,MICBIAS 和 AVSS 之间具有 1µF 电容器 | 20 | µVRMS | ||||
| MICBIAS 电压 | 可编程 0.5V 阶跃 | 3 | 10 | V | |||
| MICBIAS 电流驱动 | MICBIAS 电压 10V | 30 | mA | ||||
| MICBIAS 负载调节 | MICBIAS 电压 10V,在达到最大负载时测得 | 0 | 1 | % | |||
| MICBIAS 过流保护阈值 | MICBIAS 电压 10V | 32 | mA | ||||
| 数字 I/O | |||||||
| VIL | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | -0.3 | 0.35 x IOVDD | V | ||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | -0.3 | 0.8 | |||||
| VIH | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.65 x IOVDD | IOVDD + 0.3 | V | ||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOVDD 3.3V 运行 | 2 | IOVDD + 0.3 | |||||
| VOL | 低电平数字输出电压 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.45 | V | |||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOL = –2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 0.4 | ||||||
| VOH | 高电平数字输出电压 | 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 1.8V 或 1.2V 运行 | IOVDD – 0.45 | V | |||
| 除 SDA 和 SCL 以外的所有数字引脚,IOH = 2mA,IOVDD 3.3V 运行 | 2.4 | ||||||
| VIL(I2C) | 低电平数字输入逻辑电压阈值 | SDA 和 SCL | -0.5 | 0.3 x IOVDD | V | ||
| VIH(I2C) | 高电平数字输入逻辑电压阈值 | SDA 和 SCL | 0.7 x IOVDD | IOVDD + 0.5 | V | ||
| VOL1(I2C) | 低电平数字输出电压 | SDA,IOL(I2C) = –3mA,IOVDD 3.3V 运行 | 0.4 | V | |||
| VOL2(I2C) | 低电平数字输出电压 | SDA,IOL(I2C) = –2mA,IOVDD = 1.8V 或 1.2V 运行 | 0.2 x IOVDD | V | |||
| IOL(I2C) | 低电平数字输出电流 | SDA,VOL(I2C) = 0.4V,标准模式或快速模式 | 3 | mA | |||
| SDA,VOL(I2C) = 0.4V,快速+ 模式 | 20 | ||||||
| IIL | 数字输入的输入逻辑低电平漏电流 | 所有数字引脚,输入 = 0V | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
| IIH | 数字输入的输入逻辑高电平漏电流 | 所有数字引脚,输入 = IOVDD | -5 | 0.1 | 5 | µA | |
| CIN | 数字输入的输入电容 | 所有数字引脚 | 5 | pF | |||
| RPD | 置位时数字 I/O 引脚的下拉电阻 | 20 | kΩ | ||||
| 典型电源电流消耗 | |||||||
| IAVDD | 睡眠模式(软件关断模式)下的电流消耗 | 所有器件外部时钟停止 | 9 | µA | |||
| IHVDD | 0.01 | ||||||
| IIOVDD | 1 | ||||||
| IAVDD | MICBIAS 开启、MICBIAS 电压为 10V、30mA 负载、ADC 关闭时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 256 × fS | 1.6 | mA | |||
| IHVDD | 1.1 | ||||||
| IIOVDD | 0.02 | ||||||
| IAVDD | ADC 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 开启的情况下运行时的电流消耗 | fS = 16kHz,BCLK = 512 × fS | 6.3 | mA | |||
| IIOVDD | 0.1 | ||||||
| IAVDD | ADC 1 通道在 MICBIAS 开启、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 5.7 | mA | |||
| IHVDD | 1.1 | ||||||
| IIOVDD | 0.3 | ||||||
| IAVDD | DAC 至 HP 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 开启的情况下运行时的电流消耗 | fS = 16kHz,BCLK = 512 × fS | 12.1 | mA | |||
| IIOVDD | 0.02 | ||||||
| IAVDD | DAC 至 HP 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 9.5 | mA | |||
| IIOVDD | 0.04 | ||||||
| IAVDD | ADC 1 通道和 DAC 至 HP 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 24.5 | mA | |||
| IHVDD | 1.1 | ||||||
| IIOVDD | 0.3 | ||||||
| IAVDD | Power Tune 模式(4):DAC 至 LO SE 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 512 × fS | 7.2 | mA | |||
| IIOVDD | 0.04 | ||||||
| IAVDD | Power Tune 模式(4):ADC 1 通道在 MICBIAS 关闭、PLL 关闭的情况下运行时的电流消耗 | fS = 48kHz,BCLK = 128 × fS | 3.6 | mA | |||
| IIOVDD | 0.2 | ||||||