ZHCSY80A April 2025 – April 2026 TAC5301-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则在 TA = 25°C 时,AVDD = 3.3V,IOVDD = 3.3V,HVDD = 11V,fIN = 1kHz 正弦信号,fS = 48kHz,32 位音频数据,BCLK = 256 × fS,TDM 目标模式,PLL 开启,通道增益 = 0dB,线性相位抽取/内插滤波器,VCM = 1.414V 的交流耦合差分输入,采用差分配置和其他默认配置的 1200Ω 线路输出负载;测量时无滤波器,使用 Audio Precision 在 20Hz 至 20kHz 未加权带宽下测量
| 交流耦合差分线路输入 |
| 差分线路输出 |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 差分线路输出 |