ZHCSY63E April 2025 – September 2026 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
对于 3.3V 输出,TPSM336xx-Q1 需要最低 40µF 的有效输出电容,才能正常运行。使用陶瓷电容时,必须考虑直流偏置和温度变化的影响。可以添加额外的输出电容以降低纹波电压或用于具有瞬态负载要求的应用。
实际上,输出电容器对瞬态响应和环路相位裕度的影响非常大。负载瞬态测试和波特图是验证任何给定设计的理想方法,必须始终在应用投入生产之前完成。除了所需的输出电容外,放置在输出节点的小型陶瓷电容器还有助于降低高频噪声。1nF 至 100nF 范围内的小外壳尺寸陶瓷电容器非常有助于减少由于电路板寄生效应引起的输出节点上的尖峰。
将总输出电容的最大值限制在设计值的 10 倍左右,或 1000µF,以较小者为准。较大的输出电容值会对稳压器的启动行为以及环路稳定性产生不利影响。如果必须使用大于此处注释的值,则必须仔细研究满载启动和环路稳定性。
此设计示例选择了两个 22μF、16V、1210 外壳尺寸的陶瓷电容器,其总有效电容在 3.3V 时约为 40μF。有关输出电容器选型示例,请查看 节 6.3。