ZHCSY63E April 2025 – September 2026 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
二极管仿真可防止反向电流通过电感器,这可能需要较低的频率来调节给定的固定峰值电感器电流。二极管仿真还会随着频率的降低而限制纹波电流。在峰值电流固定的情况下,随着输出电流降至零,需将频率降至接近零以保持稳定。

TPSM336xx-Q1 在自动模式下具有最小峰值电感器电流设置。电流在固定输入电压下降至低电平后,导通时间恒定。然后,通过调整频率来实现稳压。这种工作模式称为 PFM 模式稳压。