ZHCSY63E April 2025 – September 2026 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
大多数需要该器件提供多种运行模式的系统由微处理器等数字电路控制。这些系统可以轻松生成动态信号,但难以生成多级信号。脉冲相关 MODE/SYNC 引脚控制对这些系统很有用。要启动脉冲相关 MODE/SYNC 引脚控制,必须施加有效的同步信号。表 7-2 汇总了脉冲相关模式选择设置。
| MODE/SYNC 输入 | 模式 |
|---|---|
| > VMODE_H | 带展频的 FPWM 出厂设置 |
| < VMODE_L | 带展频的自动模式出厂设置 |
| 同步时钟 | SYNC 模式 |
图 7-7 显示了在脉冲相关 MODE/SYNC 控制下自动模式和 FPWM 模式之间的转换。该器件在时间 tMODE(最小为 12.5μs)之后转换为新的运行模式。图 7-7 和图 7-8 显示了详细信息。
如果 MODE/SYNC 电压保持恒定的时间长于 tMODE,器件将进入自动模式或 FPWM 模式,并打开展频(如果启用了出厂设置),MODE/SYNC 会继续以脉冲相关方案运行。