ZHCSY63E April 2025 – September 2026 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN(启动后输入电压范围) | 3 | 36 | V | |
| 输出电压 | 输出电压调节范围(1) | 1 | 7 | V | |
| 输出电流 | TPSM33620-Q1 IOUT(2) | 0 | 2 | A | |
| 输出电流 | TPSM33610-Q1 IOUT(2) | 0 | 1 | A | |
| 输出电流 | TPSM33606-Q1 IOUT(2) | 0 | 0.6 | A | |
| 频率 | 开关频率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | MHz |
| 频率 | fSW 由 SYNC 设置 | 1.9 | 2.5 | MHz | |
| 温度 | 工作结温,TJ | -40 | 150 | °C | |