ZHCSY63E April 2025 – September 2026 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
在 FPWM 模式下,频率在输出是轻负载时保持不变。为了保持频率,允许有限的反向电流流过电感器。反向电流受负电流限制电路的限制,有关负电流限制值,请参阅电气特性。
对于所有器件,在 FPWM 模式下,如果输出电压足够高,即使在轻负载时也能实现最短导通时间,则频率降低仍然可用,从而在涉及上拉输出的故障期间实现良好的行为。