ZHCSY62A April   2025  – June 2025 SN55LVTA4-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 未使用的使能引脚
      2. 7.3.2 驱动器禁用输出
      3. 7.3.3 驱动器等效原理图
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 典型应用
        1. 8.1.1.1 详细设计过程
          1. 8.1.1.1.1 介质互连
        2. 8.1.1.2 设计要求
        3. 8.1.1.3 应用曲线
      2. 8.1.2 冷备用
      3. 8.1.3 电源相关建议
        1. 8.1.3.1 电源旁路电容
      4. 8.1.4 布局
        1. 8.1.4.1 布局指南
          1. 8.1.4.1.1 微带与带状线拓扑
          2. 8.1.4.1.2 电介质类型和电路板结构
          3. 8.1.4.1.3 建议的堆叠布局
          4. 8.1.4.1.4 引线间距
          5. 8.1.4.1.5 串扰和接地反弹最小化
        2. 8.1.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 相关文档
  11. 10接收文档更新通知
  12. 11支持资源
  13. 12商标
  14. 13静电放电警告
  15. 14术语表
  16. 15修订历史记录
  17. 16机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
驱动器
VOD 驱动器差分输出电压 RL = 100Ω 247 340 454 mV
Δ|VOD| 逻辑状态之间的差分输出电压变化 RL = 100Ω -50 50 mV
VOC(SS) 稳态共模输出电压 RL = 100Ω 1.125 1.2 1.375 V
ΔVOC(SS) 稳态共模输出电压的变化 RL = 100Ω -50 50 mV
VOC(PP) 峰峰值共模输出电压 RL = 100Ω 50 mV
IO(OFF) 断电时的输出电流 VCC = 0,VO = 2.4V -4 4 µA
IOZ 高阻抗状态输出电流 VO = 0 或 2.4V、G = 0.8V 且 G = 2V -1 1 µA
IOS 短路输出电流,Y 或 Z VO = 0V -4 -24 mA
IOS 短路输出电流,Y 和 Z VOD = 0V -12 12 mA
输入
VIH 高电平输入电压(G、G、A) VCC = 3V 至 3.6V 2 V
VIL 低电平输入电压(G、G、A) VCC = 3V 至 3.6V 0.8 V
IIH 高电平输入电流 (G) VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V 4 20 µA
IIL 低电平输入电流 (G) VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V 0.1 10 µA
IIH 高电平输入电流 (G) VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V 4 20 µA
IIL 低电平输入电流 (G) VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V 0.1 10 µA
IIH 高电平输入电流 (A) VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V 4 20 µA
IIL 低电平输入电流 (A) VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V 0.1 10 µA
CI 接地输入电容(G、G、A) VCC = 0V 至 3.6V 5 pF
电源
ICC 电源电流  VI = VCC 或 GND,空载,启用 -55°C < TA < 125°C 9 20 mA
VI = VCC 或 GND,RL = 100Ω,启用 -55°C < TA < 125°C 25 35 mA
ICC 电源电流(静态) VI = VCC 或 GND,空载,启用 -55°C < TA < 125°C 0.25 1 mA