ZHCSY62A April 2025 – June 2025 SN55LVTA4-SEP
PRODUCTION DATA
SN55LVTA4-SEP 是一款差分线路驱动器,可实现 3.3V 低压差分信号传输 (LVDS) 的电气特性。该驱动器在使能时向 100Ω 负载提供最小 247mV 的差分输出电压幅值。
此器件和信号传输技术的预期应用是通过约 100Ω 的受控阻抗介质进行点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输。此传输介质可以是印刷电路板走线、底板、或者电缆。最终数据传输速率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。
SN55LVTA4-SEP 的工作温度范围是 -55°C 至 125°C。