ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDDA3V3 | 模拟电源电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VDDIO | IO 电源电压 | VDDIO 为 3.3V±10% | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDDIO 为 1.8V±10% | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| VIO | TX_EN、TX_D[3:0]、TX_CLK、RX_D[3:0]、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | VDDIO 为 1.8V±10% | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| XI 振荡器输入 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| LED0 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| TX_EN、TX_D[3:0]、TX_CLK、RX_D[3:0]、RX_DV、RX_ER、MDIO、MDC、COL/LED2、CRS、CLKOUT/LED1、INT/PWDN、RESET、TX_ER | VDDIO 为 3.3V±10% | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| XI 振荡器输入 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| LED0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| TA | 工作环境温度 | DP83826AI | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| DP83826AE | -40 | 25 | 105 | ℃ | ||