ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
码组编码器能够将 MAC 生成的 4 位 (4B) 半字节数据转换为 5 位 (5B) 代码组进行传输。需要进行该等转换,以便将控制数据与数据包数据代码组结合。参阅 表 8-4,了解 4B 至 5B 代码组映射详情。
码组编码器能够在发送时将 MAC 前导码前 8 位替换为 J/K 码组对 (11000 10001)。码组编码器会继续用相应的 5B 码组替换随后的 4B 前导码与数据半字节。发送数据包结束时,一旦 MAC 的发送启用 (TX_EN) 信号触发失效,码组编码器就会注入表示帧结束的 T/R 码组对 (01101 00111)。
注入 T/R 码组对以后,码组编码器在检测到下一个发送数据包(将发送启用重新置位)以前,会持续向发送数据流注入空闲脉冲。