ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
本节介绍了基本模式可用的 strap 配置。
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX_D3 | Strap7 | 13 | 1 | PHY_ADD0 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| RX_D2 | Strap8 | 14 | 0 | PHY_ADD1 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| RX_D1 | Strap9 | 15 | 0 | PHY_ADD2 | |
| 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | Strap10 | Strap4 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | Strap4 | 28 | 0 | 0 | 0 | MII MAC 模式 |
| 0 | 1 | RMII 主模式 | ||||
| 1 | 1 | RMII 从模式 | ||||
RX_DV | Strap10 | 18 | 0 | 其他值保留。请勿使用。 | ||
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED0 | Strap2 | 30 | 1 | 0 | 禁用自动协商功能 |
| 1 | 启用自动协商功能 |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED1/TX_ER | Strap1 | 31 | 1 | 0 | 速度 10M |
| 1 | 速度 100M |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX_D0 | Strap0 | 16 | 1 | 0 | 全双工 |
| 1 | 半双工 |
| 引脚名称 | Strap 配置名称 | 引脚编号 | 默认值 | 模式 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
| RX_ER | Strap6 | 20 | 0 | 0 | 禁用 MII 隔离 |
| 1 | 启用 MII 隔离 |