ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
DP83826Ax 是一个单端口 10/100Mbps 以太网 PHY,支持通过 MII 和 RMII 连接到以太网 MAC。对于与以太网介质的连接,通过 IEEE 802.3 定义的介质相关接口进行。
将该器件用于以太网应用时,必须满足特定要求才能够正常运行。以下各小节旨在帮助选择合适的元件并完成所需的电路连接。