ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
有关变压器建议,请参阅下文以了解变压器电气规格。
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 匝数比 | ±2% | 1:1 | - |
| 插入损耗 | 1 至 100 MHz | -1 | dB |
| 回波损耗 | 1 至 30 MHz | -16 | dB |
| 30 至 60 MHz | -12 | dB | |
| 60 至 80 MHz | -10 | dB | |
| 差共模抑制比 | 1 至 50 MHz | -30 | dB |
| 50 至 150 MHz | -20 | dB | |
| 串扰 | 30MHz | -35 | dB |
| 60MHz | -30 | dB | |
| 隔离 | HPOT | 1500 | Vrms |