ZHCSXZ7C April   1993  – March 2025 TPIC6A595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清零寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 工作电压范围 5.5V < Vcc ≤ 7V
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPIC6A595 是一款集成化的高压高电流功率逻辑 8 位移位寄存器,专为在需要相对较大负载功率的系统中使用而设计。该器件包含内置的输出钳位电压,用于提供电感瞬态保护。电源驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中等电流或高电压负载。每个开漏 DMOS 晶体管都具有独立的斩波限流电路,以防止在短路情况下损坏。

该器件包含一个 8 位串入并出移位寄存器,用于驱动一个 8 位 D 型存储寄存器。数据分别在移位寄存器时钟 (SRCK) 和寄存器时钟 (RCK) 的上升沿,通过移位寄存器和存储寄存器进行传输。当移位寄存器清零信号 (SRCLR) 为高电平时,存储寄存器将数据传输到输出缓冲器。只有当 RCK 为低电平时,写入数据和读取数据才有效。当 SRCLR 为低电平时,输入移位寄存器将清零。当输出使能 (G) 保持高电平时,输出缓冲器中的所有数据将保持低电平,并且所有漏极输出将关闭。当 G 保持低电平时,来自存储寄存器中的数据对输出缓冲器透明。串行输出 (SER OUT) 允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。

输出端采用低侧漏极开路 DMOS 晶体管,额定输出电压为 50V,持续灌电流能力为 350mA。当输出缓冲器中的数据较低时,DMOS 晶体管的输出被关闭。当数据较高时,DMOS 晶体管输出具有灌电流能力。

器件提供单独的电源接地 (PGND) 和逻辑接地 (LGND) 端子,实现最大的系统灵活性。所有 PGND 端子在内部已连接,每个 PGND 端子必须外部连接至电源系统接地,最小化寄生阻抗。LGND 和 PGND 之间必须在外部进行单点连接,其连接方式应能减少逻辑电路与负载电路之间的串扰。

TPIC6A595 提供热强化型双列直插式 (NE) 封装和宽体表面贴装 (DW) 封装两种封装形式。TPIC6A595 的工作壳温范围为 -40°C 至 125°C。

表 3-1 器件信息
部件号 封装 封装尺寸(标称值)
TPIC6A595 PDIP(20) 24.00mm × 6.86mm
SOIC(24) 15.40mm × 7.50mm
TPIC6A595 逻辑符号
此符号符合 ANSI/IEEE 标准 91-1984 和 IEC 出版物 617-12。
逻辑符号