ZHCSXZ7C April   1993  – March 2025 TPIC6A595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清零寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 工作电压范围 5.5V < Vcc ≤ 7V
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

测量信息

TPIC6A595 电阻负载操作
该数字信号发生器具有以下特性:tr ≤ 10ns、tf ≤ 10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
写入数据和读取数据仅在 RCK 为低电平时有效
图 6-1 电阻负载操作
TPIC6A595 测试电路、开关时间和电压波形
该数字信号发生器具有以下特性:tr ≤ 10ns、tf ≤ 10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
图 6-2 测试电路、开关时间和电压波形
TPIC6A595 斩波模式特征
图 6-4展示了该器件在为初始阻值低且阻值递增的负载(例如白炽灯)供电时的输出电流特性。在区域 1 中,发生斩波、峰值电流限制为 IOK。在区域 2 中,输出电流为连续状态。当器件为初始阻值高且阻值递减的负载供电时,上述特性会按相反顺序出现。
区域 1 的占空比约为 2%。
图 6-3 斩波模式特征
TPIC6A595 输出电流限制与管壳温度的关系图 6-4 输出电流限制与管壳温度的关系
TPIC6A595 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
当 di/dt = 20A/μs 时,可以调节 VGG 振幅和 RG。采用 VGG 双脉冲序列设置 IF = 0.35A,其中 t1 = 10µs、t2 = 7µs 且 t3 = 3µs。
被测漏极终端连接至 TP K 测试点。所有其他终端均连接在一起并连接至 TP A 测试点。
IRM = 最大恢复电流。
图 6-5 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
TPIC6A595 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
† 非 JEDEC 标准的雪崩时间符号。
该数字信号发生器具有以下特性:tr ≤ 10ns、tf ≤ 10ns、ZO = 50Ω。
输入脉冲持续时间 tw 增加直至峰值电流 IAS = 600mA。能量测试水平定义为 EAS = (IAS x V(BR)DSX x tav)/2 = 75mJ。
图 6-6 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
TPIC6A595 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系图 6-7 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系

单脉冲曲线表示测量数据。不同脉冲持续时间的曲线基于以下公式:

方程式 1. TPIC6A595

其中:

  • Zθ(tw) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = tw 秒
  • Zθ(tc) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = tc 秒
  • Zθ(tw+tc) = 单脉冲热阻抗持续时间 t = tw + tc 秒
  • d = tw/tc

TPIC6A595