ZHCSXZ7C April   1993  – March 2025 TPIC6A595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清零寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 工作电压范围 5.5V < Vcc ≤ 7V
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在建议的工作管壳温度范围内(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 逻辑电源电压(2) 7 V
VI 逻辑输入电压范围 -0.3 7 V
VDS 功率 DMOS 漏源电压(3) 50 V
漏源二极管阳极持续电流 1 A
源漏二极管阳极脉冲电流(4) 2 A
IDN 每路输出的漏极脉冲电流(所有输出开启)(4) TA = 25°C 1.1 A
IDN 每路输出的持续漏极电流(所有输出开启) TA = 25°C 350 A
单输出的峰值漏极电流(4) TA = 25°C 1.1 A
EAS 单脉冲雪崩能量(参阅图 6-6) 75 mJ
IAS 雪崩电流(5) 600 mA
持续总功耗 请参阅 节 5.2
TC 工作管壳温度范围 -40 125 ℃
TJ 工作等效结温范围 -40 150 ℃
Tstg 贮存温度范围 -65 150 ℃
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 ℃
应力超出“绝对最大额定值”下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
所有电压值均相对于 LGND 和 PGND。
每个功率 DMOS 的源在内部连接至 PGND。
脉冲持续时间 ≤ 100µs,占空比 ≤ 2%。
漏极电源电压 = 15V、初始结温 (TJS) = 25°C、L = 210mH、IAS = 600mA(参阅图 6-6)。