ZHCSXZ7C April   1993  – March 2025 TPIC6A595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清零寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 工作电压范围 5.5V < Vcc ≤ 7V
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VCC = 5V,TC = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
V(BR)DSX 漏源击穿电压 ID = 1mA 50 V
VSD 源漏二极管正向电压 IF = 350mA 请参阅(1) 0.8 1.1 V
VOH 串行输出高电平输出电压 IOH = −20µA VCC − 0.1 VCC V
IOH = −4mA VCC − 0.5 VCC − 0.2
VOL 串行输出低电平输出电压 IOL = 20µA 0 0.1 V
IOL = 4mA 0.2 0.5
IIH 高电平输入电流 VI = VCC 1 µA
IIL 低电平输入电流 VI = 0 -1 µA
IO(chop) 斩波开始时的输出电流

TC = 25°C,

请参阅图 6-3 和图 6-4(2)

0.6 0.8 1.1 A
ICC 逻辑电源电流 IO = 0 VI = VCC 或 0 0.5 5 mA
ICC(FRQ) 频率下的逻辑电源电流 fSRCK = 5MHz、
VI = VCC 或 0
IO = 0、
VCC = 5V

CL = 30pF,

请参阅 图 5-1

1.3 mA
I(nom) 标称电流 VDS(on) = 0.5V、
VCC = 5V

I(nom) = ID

TC = 85°C 350 mA
请参阅(2)(3)(4)
ID 关断状态漏极电流 VDS = 40V TC = 25°C 0.1 1 µA
VDS = 40V TC = 125°C 0.2 5
rDS(on) 静态漏源导通电阻 ID = 350mA TC = 25°C

请参阅图 5-4 和图 5-5(2)(3)

1 1.5 Ω
ID = 350mA TC = 125°C 1.7 2.5
ID = 350mA TC = 40°C
脉冲持续时间 ≤ 100µs,占空比 ≤ 2%
应用技术手段将 TJ − TC 差值限制在 10°C 以内。
这些参数是通过将电压检测触点与载流触点分开的方式进行测量的。
定义标称电流是为了在不同来源的器件之间进行一致的比较。它是在 TC = 85°C 时产生 0.5V 压降的电流。