ZHCSXZ7C April 1993 – March 2025 TPIC6A595
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 逻辑电源电压 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 0.85VCC | VCC | V |
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.15VCC | V |
| 脉冲漏极输出电流,TC = 25°C、VCC = 5V(1)(2) | -1.8 | 0.6 | A | |
| tsu | 建立时间,SRCK 上升前 SER IN 保持高电平(参阅图 6-2) | 10 | ns | |
| th | 保持时间,SRCK 上升前 SER IN 保持高电平(参阅图 6-2) | 10 | ns | |
| tw | 脉冲持续时间(参阅图 6-2) | 20 | ns | |
| TC | 工作外壳温度 | -40 | 125 | °C |