要获取节 8.2.2中的设计参数,可参考以下编程步骤。
VCC 上电后,等待大约 1ms,
- 设置 CHIP_EN = 1,使能器件(将 01h 写入寄存器 00h)
- 设置 MAX_CURRENT = 1h 以将 LED 最大输出电流设为 51mA(将 01h 写入寄存器 01h)
- 将红色 LED 的最大电流设置为 51mA,绿色、蓝色和白色 LED 的最大电流设置为 40.8mA(将 FFh 写入寄存器 14h,将 CCh 写入寄存器 15h、16h 和 17h)
- 使能所有 4 个 LED(将 0Fh 写入寄存器 02h)
- 发送 UPDATE_CMD,使上述步骤 2 和步骤 4 配置生效(将 55h 写入寄存器 0Fh)
- 将红色、绿色、蓝色和白色 LED PWM 占空比设置为 100%、80%、40% 和 20%(将 FFh 写入寄存器 18h,将 CCh 写入寄存器 19h,将 66h 写入寄存器 1Ah,将 33h 写入寄存器 1Bh)
完成此步骤后,红色、绿色、蓝色和白色 LED 亮起,PWM 占空比分别为 100%、80%、40% 和 20%。