ZHCSXY4A March 2025 – August 2025 LP5816
PRODUCTION DATA
输入电容器需要靠近 VCC 引脚和 GND 引脚,以降低输入电源纹波。对于 OUTx(x = 0、1、2、3),开关负载环路的低电感和电阻路径有助于提供高压摆率。因此,相邻输出的路径一定要短而宽,避免并联接线和窄布线。为了获得更好的热性能,TI 建议将与每个引脚连接的铜多边形做得更大。