ZHCSXY4A March 2025 – August 2025 LP5816
PRODUCTION DATA
有两种方法可以控制每个输出通道的电流增益。
每个通道的最大输出电流 IOUT_max 可通过 1 位 MAX_CURRENT 进行编程。当器件通电时,MC 的默认值为 0h,即 25.5mA。
| 1 位最大电流 (MC) | IOUT_MAX (mA) | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十进制 | |
| 0(默认值) | 0(默认值) | 25.5(默认值) |
| 1 | 1 | 51 |
LP5816 可以使用点电流 (DC) 功能单独调节每个通道的模拟输出电流。通过 DC 设置最大限度地减少 LED Bin 之间的亮度偏差,从而实现一致的显示性能。DC 编程为 8 位深度,因此可以在 IOUT_MAX 的 0 至 100% 范围内以 256 个阶跃调节模拟电流。所有 DC 的默认值为 0h,这不是电流输出。
| 8 位点电流 (DC) 寄存器 | IOUT_MAX 的比率 | |
|---|---|---|
| 二进制 | 十进制 | |
| 0000 0000(默认值) | 0(默认值) | 0%(默认值) |
| 0000 0001 | 1 | 0.39% |
| 0000 0010 | 2 | 0.78% |
| --- | --- | --- |
| 1000 0000 | 128 | 50.2% |
| --- | --- | --- |
| 1111 1101 | 253 | 99.2% |
| 1111 1110 | 254 | 99.6% |
| 1111 1111 | 255 | 100% |
通过配置 MC 和 DC,可以使用 方程式 1 计算每个通道的模拟输出电流:
可使用 方程式 2 计算每个通道的平均输出电流: