主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5816

正在供货

产品详情

Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm) DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm)
  • 工作电压范围
    • VCC 范围:2.5V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
    • 输出电压高达 5.5V
  • 4 个高精度恒定电流阱
    • 每个通道 0.1mA 至 51mA
    • 通道间误差:±3%(最大值)
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);51mA 时为 275mV(最大值)
  • 超低功耗
    • 关断:ISD = 0.1µA(典型值)
    • 待机:ISTB = 22µA(典型值)
    • 激活:
      • 当禁用输出通道时,INOR = 0.15mA(典型值)
      • 当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.23mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 23kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 400kHz(最大值)I2C 接口
  • ESD:4kV HBM,1.5kV CDM
  • 封装
    • 2.1mm × 1.6mm,SOT583-8,0.5mm 间距
    • 1.4mm × 0.7mm,DSBGA-8,0.35mm 间距
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 工作电压范围
    • VCC 范围:2.5V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
    • 输出电压高达 5.5V
  • 4 个高精度恒定电流阱
    • 每个通道 0.1mA 至 51mA
    • 通道间误差:±3%(最大值)
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 135mV(最大值);51mA 时为 275mV(最大值)
  • 超低功耗
    • 关断:ISD = 0.1µA(典型值)
    • 待机:ISTB = 22µA(典型值)
    • 激活:
      • 当禁用输出通道时,INOR = 0.15mA(典型值)
      • 当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.23mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 23kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 400kHz(最大值)I2C 接口
  • ESD:4kV HBM,1.5kV CDM
  • 封装
    • 2.1mm × 1.6mm,SOT583-8,0.5mm 间距
    • 1.4mm × 0.7mm,DSBGA-8,0.35mm 间距
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围

LP5816 是一款 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1µA(典型值),启用时为 0.1mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。

该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。

LP5816 是一款 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件具有超低的工作电流,在关断模式下为 0.1µA(典型值),启用时为 0.1mA(典型值),LED 亮起时为 0.2mA(典型值)。

该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5816 4 通道 通道 I2C 接口 RGBW LED 驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5814DRLEVM — LP5814 评估模块

LP5814 评估模块 (EVM) 展示了 LP5814 四通道 LED 驱动器的功能。LP581x_RUKA 图形用户界面 (GUI) 通过 USB2ANY 接口适配器控制所有系列器件 LP5814/4I/5/6/7。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
支持的产品和硬件
软件编解码器

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频