ZHCSXY4A March 2025 – August 2025 LP5816
PRODUCTION DATA
在手动控制模式下,当 DEV_CONFIG2 寄存器中的 LED0_FADE_EN、LED1_FADE_EN、LED2_FADE_EN 和 LED3_FADE_EN 位置 1 时,支持输出淡入或淡出。Sloper 是实现自主淡入和淡出动画的基本元素。输出可以在规定时间周期 T 内实现从“PWM_Start”到“PWM_End”的 256 个阶跃淡入或淡出效果,如图 7-3所示。Sloper 中也可以支持指数调光曲线。
可编程时间 T 可在 0s 到大约 8s 之间选择,有 16 级,如 表 7-3 所示。
| 寄存器值 | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | Ah | Bh | Ch | Dh | Eh | Fh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间(典型值) | 0s | 0.05s | 0.1s | 0.15s | 0.2s | 0.25s | 0.3s | 0.35s | 0.4s | 0.45s | 0.5s | 1s | 2s | 4s | 6s | 8s |