ZHCSXR3 January 2025 LMG3650R070
ADVANCE INFORMATION
该子件内部有一个 5V 稳压器,用于为外部负载供电,例如用于高侧驱动信号的数字隔离器。子件的数字输出将该电源轨用作其电源。无需电容器即可实现稳定性,但如果不提供外部电容器,瞬态响应会较差。如果应用使用该电源轨为外部电路供电,TI 建议使用至少 0.1μF 的电容器以改善瞬态响应。可以使用更大的电容器,以获得进一步的瞬态响应改善。此处使用的去耦电容器必须是低 ESR 陶瓷型。由于 5V 电源轨存在斜升时间,高于 0.47μF 的电容将会减慢 LMG365xR070 的启动速度。