ZHCSXR3A January 2025 – December 2025 LMG3650R070
PRODMIX
零电压开关 (ZVS) 转换器广泛用于提高电源转换器的效率。然而,在 LLC 和三角电流模式 (TCM) 图腾柱 PFC 等软开关拓扑中,根据负载条件、电感器、磁性参数和控制技术,器件可能会丢失 ZVS,因而影响系统效率。为了确保 ZVS,需要某些设计裕度或额外的电路,这会牺牲转换器性能并增加元件。
为了简化软开关转换器的系统设计,LMG3656R070 子件集成了一个零电压检测 (ZVD) 电路,该电路可提供数字反馈信号,以指示器件在电流开关周期中是否实现 ZVS。电路图如零电压检测电路的电路图方框图。当 IN 引脚信号变为高电平时,逻辑电路会检查器件 VDS 是否已达到 -1V 以下,以便确定器件是否在该开关周期中实现了零电压开关。一旦识别了 ZVS,在 TDL_ZVD 的延迟时间之后,将从 ZVD 引脚发出一个宽度为 TWD_ZVD 的脉冲输出,如 ZVD 时序规格所示。请注意,为了让器件检测零电压开关,需要特定的第三象限导通时间,并且 T3rd_ZVD 是栅极驱动器强度的函数, 所示。
CCM 降压转换器中的 ZVD 功能显示了与连续导通模式降压转换器相对应的 ZVD 引脚波形。这些波形示出了 ZVD 功能在硬开关和软开关条件下的工作方式。对于 IL,CCM 降压转换器中 ZVD 函数波形中从开关节点流出的负载电流为正。在 CCM 降压操作中,高侧器件是硬开关器件,而低侧器件可通过适当的死区时间设置实现零电压开关。在低侧器件 IN 引脚上升的第一个开关周期中,开关节点电压 VDS 降至零以下,并且使保持第三象限导通的时间为 T1。由于此第三象限导通时间 T1 大于电气特性中指定的检测时间 T3rd_ZVD,因此识别到零电压转换,ZVD 引脚输出脉冲信号。ZVD 脉冲的脉冲宽度在电气特性表中也被定义成 TWD。在第二个开关周期中,器件提前导通,第三象限导通时间 T2 小于 T3rd_ZVD。由于 T2 小于 T3rd_ZVD,即使器件实现 ZVS,ZVD 信号也保持低电平。在第三个开关周期中,IN 引脚信号更加提前,器件处于部分硬开关状态。因此,当未实现 ZVS 转换时,ZVD 输出保持低电平。请注意,在这种CCM降压操作中,高侧ZVD输出保持较低水平,因为高侧器件总是硬开关导通。
ZVD 功能有利于在软开关拓扑中进行控制。TCM TP PFC 转换器中的 ZVD 功能举例说明了 TCM 图腾柱 PFC 中 ZVD 波形的简化过程。此图示出了 VIN 大于 V OUT 一半的正半线路周期。对于 IL,TCM TP PFC 转换器中 ZVD 函数波形中进入开关节点的负载电流定义为正。在第一个开关周期中,负载电流会产生足够的负电流,低侧器件会在超过 T3rd_DET 的第三象限导通时间内实现 ZVS。因此,ZVD 引脚会输出脉冲信号。在接下来的两个开关周期中 ZVD 脉冲缺失,因为第二个周期中的第三象限导通时间缩短,并且器件在第三个周期中会丢失 ZVS。