ZHCSXR3A January 2025 – December 2025 LMG3650R070
PRODMIX
使用隔离电源为高侧器件供电的优势在于,无论持续的功率级开关周期或占空比如何,该器件都能正常工作。使用隔离式电源还可以在功率级开关操作开始之前为高侧器件供电,以实现平稳启动
通过推挽式转换器、反激式转换器、FlyBuck™ 转换器或隔离式电源模块获得隔离式电源。当使用非稳压电源时,确认 LMG365xR070 的输入不超过最大电源电压。使用 24V TVS 二极管钳制 LMG365xR070 的 VDD 电压,以获得额外的保护。